目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SSD-W
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD
SSD-W -複動、二段型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_w/ssd_w_asmtab.prj},{NB=SSD-W-32-5-5(0_0)},{MODEL=SSD-W},{BORE=32 : Φ32},{BOREX=32},{PT=},{STROKE1=5},{STROKEX=5,10,15,20,25,30,40,50},{STROKEMAX=50},{POS1=0},{STROKEMIN1=1},{STROKEMIN2=1},{OPT1=},{STROKE2=5},{POS2=0},{OPT2=},{ACC=},{INFOTEXT=Product Info },{AX=60.5},{B1X=30.5},{B2X=23.0},{C=8},{D=8},{EE=Rc1/8},{F=45},{G=49.5},{H=24},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34},{O=4.5},{PPATH=parts/ssd_wl_w_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
AA
a'
[mm]
CC
c'
[mm]
HH
Hexagon H
[mm]
KK1
kk'
[mm]
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-W-12-5-5
SSD-W
12 : φ12
42.5
22.0
17.0
5.5
5.5
M5
25
-
-
6.5 沉孔深度 3.5
32
M3 深度 7
M3 深度 6
-
5
6
15.5
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD-W-16-5-5
SSD-W
16 : φ16
42.5
22.0
17.0
5.5
5.5
M5
29
-
-
6.5 沉孔深度 3.5
38
M3 深度 7
M4 深度 8
-
6
8
20
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD-W-20-5-5
SSD-W
20 : φ20
50.0
26.0
19.5
8
5.5
M5
36
-
-
9 沉孔深度 5.5
47
M6 深度 11
M5 深度 7
-
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD-W-25-5-5
SSD-W
25 : φ25
58.5
31.0
22.5
11
6
M5
40
-
-
9 沉孔深度 5.5
51
M6 深度 11
M6 深度 12
-
10
12
28
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD-W-32-5-5
SSD-W
32 : φ32
60.5
30.5
23.0
8
8
Rc1/8
45
49.5
24
9 沉孔深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
10
14
16
34
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-W-40-5-5
SSD-W
40 : φ40
75.5
39.0
29.5
12
8.5
Rc1/8
52
57
24
9 沉孔深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
10
14
16
40
5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-W-50-5-5
SSD-W
50 : φ50
77.5
39.0
30.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
71
33
11 沉孔深度 6.5
84
M8 深度 13
M10 深度 15
15
17
20
50
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-W-63-5-5
SSD-W
63 : φ63
85.0
41.0
36.0
13
11
Rc1/4
72
84
33
14 沉孔深度 9
103
M10 深度 25
M10 深度 15
15
17
20
60
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-W-80-5-5
SSD-W
80 : φ80
102.0
48.5
43.5
16
13
Rc3/8
98
104
38
17.5 沉孔深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
15
22
25
72
6
10
-
-
-
-
-
-
SSD-W-100-5-5
SSD-W
100 : φ100
123.0
58.0
53.0
23
15
Rc3/8
117
123.5
38
17.5 沉孔深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
15
27
30
94
6.5
12
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求