目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 SSD-ML1
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD
SSD-M -複動、止轉型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_m/ssd_ml1.prj},{NB=SSD-ML1-12-5(0)},{MODEL=SSD-ML1},{BORE=12},{PT=},{STROKE=5},{POS=0},{SWM=},{LWL=},{SLD=},{SWQ=},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{PPATH=with_sw/ssd_m_w_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{B1=27.0},{C=10.5},{D=5.5},{EE=M5},{F=25},{FA=13(16.5)},{FB=4.5},{G=-},{H=-},{I=3.5},{J=6.5 spot face depth 3.5},{K=32},{KA=M4 depth 7},{KK=M3 depth 6},{L=-},{M=5},{MM=6},{N=15.5},{O=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-ML1-12-5
SSD-ML1
12
35.5
37
10.5
5.5
M5
25
13(16.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 沉孔深度 3.5
32
M3 深度 7
M3 深度 6
-
5
6
15.5
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD-ML1-16-5
SSD-ML1
16
35.5
37
10.5
5.5
M5
29
15(18.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 沉孔深度 3.5
38
M3 深度 7
M4 深度 8
-
6
8
20.0
-
3.5
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求