目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 SSD2-KG5L
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-KG5-複動/高負載/耐環境刮環型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-kg5/ssd2-kg5l_asmtab.prj},{NB=SSD2-KG5L-40-5(0) },{TYPE=SSD2-KG5L},{BORE=40},{PT=},{STROKE=5},{POS=0},{SWM=},{SLD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=},{OPT=},{MA=},{ACC=},{OPT3=},{INFOTEXT=Product Info },{EE=Rc1/8},{F=52},{FB=27.5},{G=57},{H=15},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{KKM=8.000},{KKP=13.000},{M=14},{MM=16},{N=40.0},{O=5},{A11=23.5},{C11=20.5},{KK1M=14.000},{KK1P=1.500},{PPATH=parts/ssd2-kg5l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-KG5L-20-5
SSD2-KG5L
20
49
44.5
18.0
5.5
M5
36
0.0
12.5
-
-
5.5
9 沉孔 深度 5.5
47
M6 深度 11
M5 深度 7
8
10
25.5
-
4.5
6.0
18.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG5L-25-5
SSD2-KG5L
25
52.5
47.5
21.0
6.0
M5
40
0.0
13.5
-
-
5.5
9 沉孔 深度 5.5
51
M6 深度 11
M6 深度 12
10
12
28.0
-
5
5.5
22.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG5L-32-5
SSD2-KG5L
32
60
53.0
18.0
8.0
Rc1/8
45
0.0
20.5
49.5
12.5
5.5
9 沉孔 深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
34.0
4.5
7
8.5
24.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG5L-40-5
SSD2-KG5L
40
66.5
59.5
22.0
8.5
Rc1/8
52
0.0
27.5
57
15
5.5
9 沉孔 深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40.0
5
7
9.5
29.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG5L-50-10
SSD2-KG5L
50
68.5
60.5
20.5
10.5
Rc1/4
64
0.0
28.5
71
18
6.9
11 沉孔 深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50.0
7
8
10.0
30.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG5L-63-10
SSD2-KG5L
63
74
66.0
23.0
11.0
Rc1/4
77
0.0
28.5
84
23
8.7
14 沉孔 深度 9
103
M10 深度 15
M10 深度 15
17
20
60.0
7
8
17.5
28.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG5L-80-10
SSD2-KG5L
80
83.5
73.5
26.0
13.0
Rc3/8
98
0.0
28.5
104
31
10.5
17.5 沉孔 深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77.0
6
10
22.0
30.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG5L-100-10
SSD2-KG5L
100
95
83.0
33.0
15.0
Rc3/8
117
0.0
28.5
123.5
38
10.5
17.5 沉孔 深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94.0
6.5
12
28.0
34.5
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求