目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
Intermediate support bracket (L*N*)
CKD
空壓氣缸
無活塞桿型氣缸
超級無桿缸 SRL3
SRL3 - 雙作用/標準型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/rodless_cylinder/srl3_series/srl3/l1_n1.prj},{NB=SRL3-50-L},{TYPE=L*},{TYPEX=L},{BORE=50},{CA=106},{CB=124},{CC=140},{CD=8},{CE=30.5},{CF=30},{CG=60},{CH=9},{CJ=-},{CJX=0},{L1=88.000},{L2=1.800},{L3=3.200},{L4=3.000},{B1=21.500},{B2=23.100},{R1=1.000},{VERS=1.000},{L5=0.000},{LX=26.570},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CF
[mm]
CG
[mm]
CH
[mm]
CJ
[mm]
SRL3-12-L
SRL3-12-L
12
38
52
60
3
11.0
16
30
4
-
SRL3-16-L
SRL3-16-L
16
42
56
64
3
12.0
20
35
4
-
SRL3-20-L
SRL3-20-L
20
49
64
75
4
14.0
20
38
5
-
SRL3-25-L
SRL3-25-L
25
60
76
88
6
19.5
20
40
7
-
SRL3-32-L
SRL3-32-L
32
74
88
100
6
21.5
20
40
7
-
SRL3-40-L
SRL3-40-L
40
90
108
124
6
24.5
30
60
9
-
SRL3-50-L
SRL3-50-L
50
106
124
140
8
30.5
30
60
9
-
SRL3-63-L
SRL3-63-L
63
130
152
172
10
38.5
50
90
11
-
SRL3-80-L
SRL3-80-L
80
172
210
236
12
32.0
60
110
14
-
SRL3-100-L
SRL3-100-L
100
208
246
272
12
32.0
60
110
14
-
SRL3-12-N
SRL3-12-N
12
38
52
60
3
11.0
16
30
4
6
SRL3-16-N
SRL3-16-N
16
42
56
64
3
12.0
20
35
4
6
SRL3-20-N
SRL3-20-N
20
49
64
75
4
14.0
20
38
5
8
SRL3-25-N
SRL3-25-N
25
60
76
88
6
19.5
20
40
7
10
SRL3-32-N
SRL3-32-N
32
74
88
100
6
21.5
20
40
7
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求