GB/T7810-1995-ubpp - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ubpp.prj},{NB=UBPP205 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UBPP205},{D=25.000},{BB=28},{B1=31},{SUB=8.5},{SUE=7.5},{L=109.000},{A=33.000},{J=86.000},{H=28.600},{DD=52.000},{S=7.500},{S1=19.500},{C=15.000},{CA=3.900},{CB=2.500},{G=5.500},{M=6.000},{P=0.750},{DA=52.000},{H1=4.500},{N=11.500},{B=27.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
BB
[mm]
B1
[mm]
SUB
[mm]
SUE
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
UBPP203 GB/T7810-1995
2
UBPP203
17.000
24
28.6
7.0
6.5
87.000
26.000
68.000
22.200
UBPP204 GB/T7810-1995
2
UBPP204
20.000
27
31
8.0
7.5
99.000
33.000
76.000
25.400
UBPP205 GB/T7810-1995
2
UBPP205
25.000
28
31
8.5
7.5
109.000
33.000
86.000
28.600
UBPP206 GB/T7810-1995
2
UBPP206
30.000
31
35.7
9
9.0
119.000
39.000
95.000
33.300
UBPP207 GB/T7810-1995
2
UBPP207
35.000
33.5
38.9
10.0
9.5
130.000
43.000
106.000
39.700
UBPP208 GB/T7810-1995
2
UBPP208
40.000
38
43.7
10.5
11.0
148.000
43.000
120.000
43.700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求