GB/T9123.1-2000 FFI - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
鑫钰管件
gb9123.1-2000
ff1
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.1-2000/ff1/gb9123.1-2000ff1.prj},{NB=Blank flanges DN350-PN10 FF GB/T9123.1-2000},{IDNR=},{PN=10},{DN=350},{DD=505.000},{K=460.000},{L=22.000},{N=16.000},{M=20},{D=429.000},{F=2.000},{C=26.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
[mm]
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
法兰盖 DN10-PN2.5 FF GB/T 91...
2.5
10
75.000
50.000
11.000
4.000
M10
33.000
2.000
12.000
法兰盖 DN15-PN2.5 FF GB/T 91...
2.5
15
80.000
55.000
11.000
4.000
M10
38.000
2.000
12.000
法兰盖 DN20-PN2.5 FF GB/T 91...
2.5
20
90.000
65.000
11.000
4.000
M10
48.000
2.000
14.000
法兰盖 DN25-PN2.5 FF GB/T 91...
2.5
25
100.000
75.000
11.000
4.000
M10
58.000
2.000
14.000
法兰盖 DN32-PN2.5 FF GB/T 91...
2.5
32
120.000
90.000
14.000
4.000
M12
69.000
2.000
16.000
法兰盖 DN40-PN2.5 FF GB/T 91...
2.5
40
130.000
100.000
14.000
4.000
M12
78.000
2.000
16.000
法兰盖 DN50-PN2.5 FF GB/T 91...
2.5
50
140.000
110.000
14.000
4.000
M12
88.000
2.000
16.000
法兰盖 DN65-PN2.5 FF GB/T 91...
2.5
65
160.000
130.000
14.000
4.000
M12
108.000
2.000
16.000
法兰盖 DN80-PN2.5 FF GB/T 91...
2.5
80
190.000
150.000
18.000
4.000
M16
124.000
2.000
18.000
法兰盖 DN100-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
100
210.000
170.000
18.000
4.000
M16
144.000
2.000
18.000
法兰盖 DN125-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
125
240.000
200.000
18.000
8.000
M16
174.000
2.000
20.000
法兰盖 DN150-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
150
265.000
225.000
18.000
8.000
M16
199.000
2.000
20.000
法兰盖 DN200-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
200
320.000
280.000
18.000
8.000
M16
254.000
2.000
22.000
法兰盖 DN250-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
250
375.000
335.000
18.000
12.000
M16
309.000
2.000
24.000
法兰盖 DN300-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
300
440.000
395.000
22.000
12.000
M20
363.000
2.000
24.000
法兰盖 DN350-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
350
490.000
445.000
22.000
12.000
M20
413.000
2.000
24.000
法兰盖 DN400-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
400
540.000
495.000
22.000
16.000
M20
463.000
2.000
24.000
法兰盖 DN450-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
450
595.000
550.000
22.000
16.000
M20
518.000
2.000
24.000
法兰盖 DN500-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
500
645.000
600.000
22.000
20.000
M20
568.000
2.000
26.000
法兰盖 DN600-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
600
755.000
705.000
26.000
20.000
M24
667.000
2.000
30.000
法兰盖 DN700-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
700
860.000
810.000
26.000
24.000
M24
772.000
5.000
36.000
法兰盖 DN800-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
800
975.000
920.000
30.000
24.000
M27
878.000
5.000
38.000
法兰盖 DN900-PN2.5 FF GB/T 9...
2.5
900
1075.000
1020.000
30.000
24.000
M27
978.000
5.000
40.000
法兰盖 DN1000-PN2.5 FF GB/T ...
2.5
1000
1175.000
1120.000
30.000
28.000
M27
1078.000
5.000
42.000
法兰盖 DN1200-PN2.5 FF GB/T ...
2.5
1200
1375.000
1320.000
30.000
32.000
M27
1295.000
5.000
44.000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T9119-2000 PN16 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN10 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN110 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MC42
CONVUM Ltd.
16.10.2017
GB/T9120.2-2000 PN25 F - 突面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN25 TG - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.2-2000 PN50 F - 凹凸面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9120.1-2000 PN16 RF - 突面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN40 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN50 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN25 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN150 G - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9120.2-2000 PN16 F - 凹凸面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求