LLP - Sliding Liners
Chinese Manufacturers
武汉新特轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinte/llp.prj},{NB=LLP-45x200},{CNSORDERNO=LLP-45x200},{NENN=LLP},{W=45.000},{L=200.000},{A=55.000},{B=50.000},{C=55.000},{D=0.000},{SIZE=M10},{QTY=4.000},{TYPE=B}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编码
ⁿ/ₐ
NENN
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
A
Bolt Holes
[mm]
B
Bolt Holes
[mm]
C
Bolt Holes
[mm]
D
Bolt Holes
[mm]
SIZE
Mpunting Bolt
[mm]
QTY
Mpunting Bolt
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
LLP-30x100
LLP-30x100
LLP
30.000
100.000
60.000
0.000
0.000
0.000
M10
2.000
A
LLP-30x150
LLP-30x150
LLP
30.000
150.000
55.000
55.000
0.000
0.000
M10
3.000
A
LLP-30x200
LLP-30x200
LLP
30.000
200.000
55.000
50.000
55.000
0.000
M10
4.000
A
LLP-30x250
LLP-30x250
LLP
30.000
250.000
70.000
70.000
70.000
0.000
M10
4.000
A
LLP-45x200
LLP-45x200
LLP
45.000
200.000
55.000
50.000
55.000
0.000
M10
4.000
B
LLP-45x250
LLP-45x250
LLP
45.000
250.000
70.000
70.000
70.000
0.000
M10
4.000
B
LLP-45x300
LLP-45x300
LLP
45.000
300.000
65.000
65.000
65.000
65.000
M10
5.000
B
LLP-45x350
LLP-45x350
LLP
45.000
350.000
80.000
75.000
75.000
80.000
M10
5.000
B
LLP-20x100
LLP-20x100
LLP
20.000
100.000
60.000
0.000
0.000
0.000
M8
2.000
C
LLP-20x150
LLP-20x150
LLP
20.000
150.000
55.000
55.000
0.000
0.000
M8
3.000
C
LLP-20x200
LLP-20x200
LLP
20.000
200.000
55.000
50.000
55.000
0.000
M8
4.000
C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求