10A-K2 - 10A-K2
Chinese Manufacturers
兴铧链传动机械有限公司
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinghua/10a-k2.prj},{NB=10A-K2},{NO=10A-K2},{P=15.875},{R=6.50},{A=28.80},{D4=5.50},{G=22.00},{H4=18.00},{H6=42.00},{H=50.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
NO
DIN/ISO Chain No.
ⁿ/ₐ
P
[mm]
R
[mm]
A
[mm]
D4
[mm]
G
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
H
[mm]
10A-K2
10A-K2
15.875
6.50
28.80
5.50
22.00
18.00
42.00
50.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求