12A-Ku - 12A-Ku
Chinese Manufacturers
江苏双菱链传动有限公司
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shanglian/12a-ku.prj},{NB=12A-Ku},{NO=12A-Ku},{P=19.050},{R=7.80},{AA=34.65},{A=10.40},{H4=11.80},{H6=15.00},{H=25.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
NO
DIN/ISO Chain No.
ⁿ/ₐ
P
[mm]
R
[mm]
AA
[mm]
A
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
H
[mm]
12A-Ku
12A-Ku
19.050
7.80
34.65
10.40
11.80
15.00
25.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求