GB/T 9116.1-2000 PN6 FF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.1-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn0.6mpa/gb9116.1-2000pn0.6mpaff.prj},{NB=Flanges DN50-PN6 FF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.3},{AII=57},{DD=140},{K=110},{L=14},{N=4},{M=M12},{D=88},{F=2},{C=16},{H=28},{NN=80},{NNII=80},{R=5},{B=61.5},{BII=59}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径,系列I
[mm]
BII
法兰内径,系列I
[mm]
法兰 DN.10-PN6 FF GB/T 9116...
10
17.2
14
75
50
11
4
M10
33
2
12
20
25
25
3
18.0
15
法兰 DN.15-PN6 FF GB/T 9116...
15
21.3
18
80
55
11
4
M10
38
2
12
20
30
30
3
22.0
19
法兰 DN.20-PN6 FF GB/T 9116...
20
26.9
25
90
65
11
4
M10
48
2
14
24
40
40
4
27.5
26
法兰 DN.25-PN6 FF GB/T 9116...
25
33.7
32
100
75
11
4
M10
58
2
14
24
50
50
4
34.5
33
法兰 DN.32-PN6 FF GB/T 9116...
32
42.4
38
120
90
14
4
M12
69
2
16
26
60
60
5
43.5
39
法兰 DN.40-PN6 FF GB/T 9116...
40
48.3
45
130
100
14
4
M12
78
2
16
26
70
70
5
49.5
46
法兰 DN.50-PN6 FF GB/T 9116...
50
60.3
57
140
110
14
4
M12
88
2
16
28
80
80
5
61.5
59
法兰 DN.65-PN6 FF GB/T 9116...
65
76.1
76
160
130
14
4
M12
108
2
16
32
100
100
6
77.5
78
法兰 DN.80-PN6 FF GB/T 9116...
80
88.9
89
190
150
18
4
M16
124
2
18
34
110
110
6
90.5
91
法兰 DN.100-PN6 FF GB/T 911...
100
114.3
108
210
170
18
4
M16
144
2
18
40
130
130
6
116.0
110
法兰 DN.125-PN6 FF GB/T 911...
125
139.7
133
240
200
18
8
M16
174
2
18
44
160
160
6
141.5
135
法兰 DN.150-PN6 FF GB/T 911...
150
168.3
159
265
225
18
8
M16
199
2
20
44
185
185
8
170.5
161
法兰 DN.200-PN6 FF GB/T 911...
200
219.1
219
320
280
18
8
M16
254
2
22
44
240
240
8
221.5
222
法兰 DN.250-PN6 FF GB/T 911...
250
273.0
273
375
335
18
12
M16
309
2
24
44
295
295
10
276.5
276
法兰 DN.300-PN6 FF GB/T 911...
300
323.9
325
440
395
22
12
M20
363
2
24
44
355
355
10
327.5
328
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9116.1-2000 PN6 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN150 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN6 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-709 - Welding neck flange DIN 2635 / EN 1092-1 Typ 11 PN 40
Springmann
02.08.2013
GB/T 9116.1-2000 PN10 FF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Pipe 5 mm - HoKa Pipe made of sheets, 5 mm
Hoka
02.01.2024
GB/T 9114-2000 PN50 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HG/T 20592-2009 PL PN6 RF - 板式平焊法兰
Chinese Manufacturers
19.04.2022
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, PN10/16, ISO, s...
Huelsen
10.02.2021
GB/T 9116.1-2000 PN16 FF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN16 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 RFII - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HG/T 20592-2009 SO PN6 FF - 带颈平焊法兰
Chinese Manufacturers
19.04.2022
Modèle 5964 - Class 300 lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求