GB/T 9114-2000 PN150 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9114-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9114-2000/pn15.0mpa/gb9114-2000pn15.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 RF(NPT) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=157.5},{F=7},{C=44.5},{H=70},{NN=159},{T=48},{V=118.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
T
螺纹长度min
[mm]
V
min;dia. of immerge hole
[mm]
法兰 DN.15-PN150 RF(NPT) GB...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
32
38
23
24.0
法兰 DN.20-PN150 RF(NPT) GB...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
35
44
26
29.0
法兰 DN.25-PN150 RF(NPT) GB...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
41
52
29
36.0
法兰 DN.32-PN150 RF(NPT) GB...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
41
64
31
44.5
法兰 DN.40-PN150 RF(NPT) GB...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
44
70
32
50.5
法兰 DN.50-PN150 RF(NPT) GB...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
57
105
38
64.0
法兰 DN.65-PN150 RF(NPT) GB...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
64
124
48
76.5
法兰 DN.80-PN150 RF(NPT) GB...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
127.0
7
38.5
54
127
42
92.0
法兰 DN.100-PN150 RF(NPT) G...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
157.5
7
44.5
70
159
48
118.0
法兰 DN.125-PN150 RF(NPT) G...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
186.0
7
51.0
79
190
54
144.5
法兰 DN.150-PN150 RF(NPT) G...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
216.0
7
56.0
86
235
57
171.5
法兰 DN.200-PN150 RF(NPT) G...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
270.0
7
63.5
102
298
64
222.5
法兰 DN.250-PN150 RF(NPT) G...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
324.0
7
70.0
108
368
71
276.5
法兰 DN.300-PN150 RF(NPT) G...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
381.0
7
79.5
117
419
76
329.0
法兰 DN.350-PN150 RF(NPT) G...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
413.0
7
86.0
130
451
83
360.5
法兰 DN.400-PN150 RF(NPT) G...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
470.0
7
89.0
133
508
86
411.5
法兰 DN.450-PN150 RF(NPT) G...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
533.5
7
102.0
152
565
89
462.0
法兰 DN.500-PN150 RF(NPT) G...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
584.5
7
108.0
159
672
92
513.0
法兰 DN.600-PN150 RF(NPT) G...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
692.5
7
140.0
203
749
102
614.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求