您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.4-2000 PN420 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.4-2000
pn42.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.4-2000/pn42.0mpa/gb9113.4-2000pn42.0mpa.prj},{NB=GB/T9113.4-2000 65PN42.0MPa(RJ)},{IDNR=},{DN=65},{D=265},{K=197.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{GN=R28},{J=149.0},{P=111.12},{E=9.52},{F=13.49},{R1=1.5},{C=57.5},{NN=114},{S=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
GN
槽号
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
S
两法兰间距离近似值
[mm]
GB/T9113.4-2000 15PN42.0M...
15
135
89.0
22.0
4
M20
R13
65.0
42.88
6.35
8.74
0.8
30.5
43
4
GB/T9113.4-2000 20PN42.0M...
20
140
95.0
22.0
4
M20
R16
73.0
50.80
6.35
8.74
0.8
32.0
51
4
GB/T9113.4-2000 25PN42.0M...
25
160
108.0
26.0
4
M24
R18
82.5
60.32
6.35
8.74
0.8
35.0
57
4
GB/T9113.4-2000 32PN42.0M...
32
185
130.0
29.5
4
M27
R21
102.0
72.24
7.92
11.91
0.8
38.5
73
3
GB/T9113.4-2000 40PN42.0M...
40
205
146.0
32.5
4
M30
R23
114.0
82.55
7.92
11.91
0.8
44.5
79
3
GB/T9113.4-2000 50PN42.0M...
50
235
171.5
29.5
8
M27
R26
133.0
101.60
7.92
11.91
0.8
51.0
95
3
GB/T9113.4-2000 65PN42.0M...
65
265
197.0
32.5
8
M30
R28
149.0
111.12
9.52
13.49
1.5
57.5
114
3
GB/T9113.4-2000 80PN42.0M...
80
305
228.5
35.5
8
M33
R32
168.0
127.00
9.52
13.49
1.5
67.0
133
3
GB/T9113.4-2000 100PN42.0...
100
355
273.0
42.0
8
M39
R38
203.0
157.18
11.13
16.66
1.5
76.5
165
4
GB/T9113.4-2000 125PN42.0...
125
420
324.0
48.0
8
M45
R42
241.0
190.50
12.70
19.84
1.5
92.5
203
4
GB/T9113.4-2000 150PN42.0...
150
485
368.5
55.0
8
M52
R47
279.0
228.60
12.70
19.84
1.5
108.0
235
4
GB/T9113.4-2000 200PN42.0...
200
550
438.0
55.0
12
M52
R51
340.0
279.40
14.27
23.01
1.5
127.0
305
5
GB/T9113.4-2000 250PN42.0...
250
675
539.5
68.0
12
M64
R55
425.0
342.90
17.48
30.18
2.4
165.5
375
6
GB/T9113.4-2000 300PN42.0...
300
760
619.0
74.0
12
M70
R60
495.0
406.40
17.48
33.32
2.4
184.5
441
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.4-2000 PN150 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.4-2000 PN260 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.4-2000 PN110 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN20 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Rod-End-with Male Thread (POS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
23.06.2020
GB/T 9115.4-2000 RJ - 环连接面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9117.4-2000 PN110 RJ - 环连接面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9117.4-2000 PN150 RJ - 环连接面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Non return valve - Vacuum pressure relief valve
Definox
02.06.2021
GB/T 9116.4-2000 RJ - 环连接面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
-Standard
Wilo
15.04.2024
Rod Clevis - Cylinders
Advance Automation
18.10.2022
CA25AA - 杆端关节轴承·内螺纹·外圈单缝型·正常系列(SI…ES)
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求