LR6…-2RS/LR2…-2RS - 单列球轴承凸轮滚子
C&H Bearing
凸轮滚子(轭式滚轮轴承)
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/c_r_w_c_o_r/lr_rs.prj},{NB=LR205-2RS},{PN=LR205-2RS},{DB=25},{DD=62},{B=15.0},{R=500},{LOAD1=12.50},{LOAD2=7.10},{WEIGHT=0.2300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DB
d-内径
[mm]
DD
D-外径
[mm]
B
B-宽度
[mm]
R
R-圆弧半径
[mm]
LOAD1
C-额定动载荷
[kN]
LOAD2
C0-额定静载荷
[kN]
WEIGHT
重量
[kg]
LR604-2RS
LR604-2RS
4
13
4.0
500
0.87
0.35
0.0048
LR605-2RS
LR605-2RS
5
16
5.0
500
1.22
0.51
0.0052
LR606-2RS
LR606-2RS
6
19
6.0
500
1.84
0.79
0.0080
LR607-2RS
LR607-2RS
7
22
6.0
500
2.12
0.88
0.0100
LR608-2RS
LR608-2RS
8
24
7.0
500
2.75
1.24
0.0160
LR6000-2RS
LR6000-2RS
10
28
8.0
500
4.55
2.50
0.0240
LR6001-2RS
LR6001-2RS
12
30
8.0
500
4.75
2.80
0.0230
LR200-2RS
LR200-2RS
10
32
9.0
500
4.85
2.31
0.0360
LR201-2RS
LR201-2RS
12
35
10.0
500
5.60
2.75
0.0470
LR202-2RS
LR202-2RS
15
40
11.0
500
6.60
3.35
0.0680
LR203-2RS
LR203-2RS
17
47
12.0
500
8.50
4.45
0.1080
LR204-2RS
LR204-2RS
20
52
14.0
500
10.60
5.70
0.1430
LR205-2RS
LR205-2RS
25
62
15.0
500
12.50
7.10
0.2300
LR206-2RS
LR206-2RS
30
72
16.0
500
16.60
9.70
0.3300
LR207-2RS
LR207-2RS
35
80
17.0
500
20.40
12.10
0.4000
LR208-2RS
LR208-2RS
40
85
18.0
500
22.80
13.60
0.4500
LR209-2RS
LR209-2RS
45
90
19.0
500
22.40
13.70
0.4800
LR200-X-2RS
LR200-X-2RS
10
32
9.0
圆柱形的
4.85
2.31
0.0500
LR201-X-2RS
LR201-X-2RS
12
35
10.0
圆柱形的
5.60
2.75
0.0500
LR202-X-2RS
LR202-X-2RS
15
40
11.0
圆柱形的
6.60
3.35
0.0700
LR-203-X-2RS
LR-203-X-2RS
17
47
12.0
圆柱形的
8.50
4.45
0.1100
LR204-X-2RS
LR204-X-2RS
20
52
14.0
圆柱形的
10.60
5.70
0.1500
LR205-X-2RS
LR205-X-2RS
25
62
15.0
圆柱形的
12.50
7.10
0.2300
LR206-X-2RS
LR206-X-2RS
30
72
16.0
圆柱形的
16.60
9.70
0.3300
LR207-X-2RS
LR207-X-2RS
35
80
17.0
圆柱形的
20.40
12.10
0.4000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求