目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
QSNN - 调速接头
CHELIC
控制类组件
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/speed_control_series/qsnn.prj},{NB=QSNN6-01-A},{D=6},{RC=1/8''},{RCM=9.728},{MODEL=QSNN6-01},{CON=-A},{A=6},{B=64.2},{DD=4.3},{E=19.7},{F1=8.5},{F2=18},{L=41.9},{G=12.8},{H=14},{SA=12.0},{WEIGHT=42}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
D
管径
[mm]
RC
牙径
ⁿ/ₐ
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
DD
[mm]
E
max
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
L
max
[mm]
G
[mm]
H
对边
[mm]
SA
有效面积
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
QSNN4-01-A
4
1/8''
QSNN4-01
6
56.9
3.2
14.2
6.9
14
29.8
10.5
14
5.5
30
QSNN4-02-A
4
1/4''
QSNN4-02
9
62.9
3.2
14.2
6.9
14
29.8
10.5
14
5.5
38
QSNN6-01-A
6
1/8''
QSNN6-01
6
64.2
4.3
19.7
8.5
18
41.9
12.8
14
12.0
42
QSNN6-02-A
6
1/4''
QSNN6-02
9
71.4
4.3
19.7
8.5
18
41.9
12.8
14
12.0
48
QSNN8-02-A
8
1/4''
QSNN8-02
9
78.3
4.3
21.3
9.6
22
47.6
14.5
19
16.0
78
QSNN8-03-A
8
3/8''
QSNN8-03
9
78.3
4.3
21.3
9.6
22
47.6
14.5
19
16.0
82
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QST - 面板式调速接头
CHELIC
10.07.2020
QSC - 调速接头
CHELIC
24.07.2020
SBA - 笔型不锈钢气缸
CHELIC
14.11.2023
FA 前法兰固定型 - SBA 笔型不锈钢气缸
CHELIC
18.04.2024
ASC-BSC-CSC - 调速阀
CHELIC
24.07.2020
QSM - 迷你型调速接头
CHELIC
10.07.2020
SQFD - 五通接管
CHELIC
10.07.2020
SPF - 大小连接管
CHELIC
10.07.2020
SQT - T型二通接管
CHELIC
10.07.2020
SQW - Y型五通接头
CHELIC
10.07.2020
SQRM - 附螺牙逆止接头
CHELIC
10.07.2020
MSQR - 迷你型二通隔板接头
CHELIC
10.07.2020
SQY - Y型三通接管
CHELIC
10.07.2020
SQM - Y型四通接头
CHELIC
10.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求