目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SQLH - L型隔板接头
CHELIC
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/fitting/sqlh.prj},{NB=SQLH6-6},{D=6},{M=M 14x1},{MD=14},{TP=1},{MODEL=SQLH6-6},{B=20.9},{C=17.0},{E=30.4},{F=17.0},{G=12.4},{H1=17},{H2=17},{SA=10.0},{WEIGHT=28.0},{A1=9.700},{A2=5.000},{A3=3.000},{A4=11.000},{A5=7.300},{A6=12.000},{A7=1.650},{A8=3.000},{A9=5.000},{A10=10.500},{A11=1.200},{A12=12.500},{A13=10.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
D
管径
[mm]
M
牙径
[mm]
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H1
对边
[mm]
H2
对边
[mm]
SA
有效面积
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
A12
[mm]
A13
[mm]
SQLH4-4
4
M 12x1
SQLH4-4
17.7
14.4
29.0
15.6
10.5
14
14
4.2
19.5
8.000
4.600
3.000
9.020
5.400
10.000
1.580
3.000
4.000
10.100
0.300
10.000
8.600
SQLH6-6
6
M 14x1
SQLH6-6
20.9
17.0
30.4
17.0
12.4
17
17
10.0
28.0
9.700
5.000
3.000
11.000
7.300
12.000
1.650
3.000
5.000
10.500
1.200
12.500
10.300
SQLH8-8
8
M 16x1
SQLH8-8
23.1
18.6
34.9
18.8
14.3
17
19
16.0
30.0
11.100
4.000
3.000
12.800
9.240
14.000
1.600
3.050
5.550
11.700
0.300
13.500
11.700
SQLH10-10
10
M 20x1
SQLH10-10
26.5
20.8
43.5
21.0
17.8
21
24
30.0
63.0
14.400
6.000
5.000
16.300
11.500
18.000
1.600
3.700
7.200
12.300
2.400
18.000
14.800
SQLH12-12
12
M 22x1
SQLH12-12
30.6
23.7
45.5
22.2
21.2
24
27
50.0
79.5
16.900
6.000
5.000
19.300
13.600
20.400
1.800
3.950
6.950
13.700
0.800
20.000
17.300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求