目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SQFD - 五通接管
CHELIC
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/fitting/sqfd.prj},{NB=SQFD6-01},{D1=6},{D2=6},{MODEL=SQFD6-01},{C1=17.1},{C2=17.0},{D=3.3},{E=20.7},{F1=8.1},{F2=40.6},{L=74.5},{G1=12.4},{G2=12.4},{J=12.4},{H=14},{R=1/8''},{RM=9.728},{SA=10.0},{WEIGHT=16.5},{A1=15.500},{A2=6.000},{A3=11.300},{A4=60.200},{A5=11.000},{A6=7.300},{A7=1.650},{A8=1.350},{A9=4.000},{A10=12.800},{A11=10.000},{A12=33.100},{A13=12.200},{A14=6.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
D1
管径
[mm]
D2
管径
[mm]
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
J
[mm]
H
对边
[mm]
R
ⁿ/ₐ
SA
有效面积
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
SQFD4-01
4
4
SQFD4-01
14.6
14.6
3.3
20.7
8.1
40.6
74.2
12.4
12.4
12.4
14
1/8''
4.2
16.0
SQFD6-4-01
6
4
SQFD6-4-01
17.1
16.1
3.3
20.7
8.1
40.6
74.5
12.4
12.4
12.4
14
1/8''
4.2
16.0
SQFD6-01
6
6
SQFD6-01
17.1
17.0
3.3
20.7
8.1
40.6
74.5
12.4
12.4
12.4
14
1/8''
10.0
16.5
SQFD8-6-02
8
6
SQFD8-6-02
18.9
17.0
3.3
23.2
9.2
47.0
85.6
14.3
14.3
14.3
19
1/4''
10.0
26.0
SQFD8-02
8
8
SQFD8-02
18.9
18.8
3.3
23.2
9.2
47.0
85.6
14.3
14.3
14.3
19
1/4''
16.0
22.0
SQFD10-8-03
10
8
SQFD10-8-03
20.2
14.8
3.2
25.9
11.3
57.1
99.3
17.8
17.8
17.8
21
3/8''
30.0
39.0
SQFD10-03
10
10
SQFD10-03
20.2
20.2
3.2
25.9
11.3
57.1
99.3
17.8
17.8
17.8
21
3/8''
30.0
39.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求