目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
MSQC - 直立接头(外牙)
CHELIC
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/fitting/msqc.prj},{NB=MSQC4-M5},{D=4},{RC=M5x0.8},{RCM=5.000},{TP=0.8},{MODEL=MSQC4-M5},{A=3.0},{B=15.1},{C=11},{G=8},{L=16.1},{H=8},{SA=4.9},{WEIGHT=3.3},{A1=9.700},{A2=8.000},{A3=1.000},{A4=0.300},{A5=0.700},{A6=0.800},{A7=5.000},{A8=6.600},{A9=5.500},{A10=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
D
管径
[mm]
RC
牙径
ⁿ/ₐ
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
对边
[mm]
SA
有效面积
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
MSQC4-M3
4
M3x0.5
MSQC4-M3
2.7
11
8
15.9
8
1.3
2.3
9.700
8.000
1.000
0.300
1.000
0.500
5.000
6.600
5.500
5.900
MSQC4-M5
4
M5x0.8
MSQC4-M5
3.0
11
8
16.1
8
4.9
3.3
9.700
8.000
1.000
0.300
0.700
0.800
5.000
6.600
5.500
8.000
MSQC4-01
4
1/8''
MSQC4-01
6.0
11
8
14.5
10
6.2
5.2
9.700
8.000
1.000
0.300
0.600
0.000
5.000
6.600
10.000
10.000
MSQC6-M5
6
M5x0.8
MSQC6-M5
3.1
13
10
18.3
10
4.9
4.3
11.700
10.000
1.400
0.300
0.800
0.800
7.000
8.600
8.000
8.000
MSQC6-01
6
1/8''
MSQC6-01
6.0
13
10
17.2
10
15.9
7.0
11.700
10.000
1.400
0.300
0.600
0.000
7.000
8.600
10.000
10.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MSQL - L型接头
CHELIC
10.07.2020
SQC - 直立接头(外牙)
CHELIC
10.07.2020
MSQE - T型三通接管
CHELIC
10.07.2020
MSQB - 圆形直立接头(外牙)
CHELIC
10.07.2020
QSC - 调速接头
CHELIC
24.07.2020
SQL - L型接头
CHELIC
10.07.2020
SQF - 五通接管
CHELIC
10.07.2020
SQE - T型三通接管
CHELIC
10.07.2020
SLP - 消音器
CHELIC
10.07.2020
MSQH - 迷你型二通接管
CHELIC
10.07.2020
SQLJ - L型插管式接头
CHELIC
10.07.2020
SQHJ - 插管式接头
CHELIC
10.07.2020
MSQT - T型三通接管
CHELIC
10.07.2020
SPF - 大小连接管
CHELIC
10.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求