目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
鱼眼开关 - DU 标准气缸
CHELIC
空压气缸
标准/紧凑型气缸
DU 标准型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/standard_c/du_serie/du_rod_eye_clevis.prj},{NB=DU-GN-M16x1.5},{IDNR=},{MODEL=GN-M16x1.5},{BORE=50,63},{B=15},{C=21},{D=16},{E=38},{F=64},{G=83},{J=33},{KK=M16x1.5},{SW=22},{OX=19.3},{JX=22},{KX=27},{LX=8.0},{NDM=16},{P1=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
DU-GN-M12x1.25
GN-M12x1.25
40
12
16
12
30
50
65
24
M12x1.25
19
DU-GN-M16x1.5
GN-M16x1.5
50,63
15
21
16
38
64
83
33
M16x1.5
22
DU-GN-M20x1.5
GN-M20x1.5
80,100
18
25
20
46
77
100
40
M20x1.5
30
DU-GN-M27x2.0
GN-M27x2.0
125
24
35
27
66
103
136
41
M27x2.0
46
DU-GN-M36x2.0
GN-M36x2.0
160,200
21
25
35
82
126
167
82
M36x2.0
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求