目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
JTF - 滑块治具缸(法兰型)
CHELIC
空压气缸
导杆气缸
J系列模组化气缸
JTD/JTF滑块型治具气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/guide_cylinder/slide_block_cylinder/jtd_series/jtf_asmtab.prj},{NB=JTF-32x10(0)},{MODEL=JTF: Twin-Guide Cylinder (Flange type)},{BORE=32},{STROKE=10},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{XMODEL=JTF},{A=13.6},{B=34},{C=43},{E=50},{F=54},{G=64},{H=6.5},{I=44},{J=16.0},{K=9.00},{L=5},{M=12},{N=6},{O=9.0},{P=10},{Q=0.5},{R=10},{S=PT 1/8},{T=M6x1.0P},{U=M6x1.0},{V=41.5},{PPATH=assemblies/jtd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
V
[mm]
JTF-20x10
JTF: 滑块治具气缸(法兰型)
20
-
24
33
-
43
52
6.5
34
12.5
7.50
4
8
5
7.5
8
0.5
10
M5x0.8P
M6x1.0P
M5x0.8
35.0
JTF-25x10
JTF: 滑块治具气缸(法兰型)
25
-
28
39
-
50
60
6.5
40
13.5
8.00
5
10
6
9.0
8
0.5
10
M5x0.8P
M6x1.0P
M6x1.0
37.2
JTF-32x10
JTF: 滑块治具气缸(法兰型)
32
13.6
34
43
50
54
64
6.5
44
16.0
9.00
5
12
6
9.0
10
0.5
10
PT 1/8
M6x1.0P
M6x1.0
41.5
JTF-40x10
JTF: 滑块治具气缸(法兰型)
40
13.6
40
51
58
64
76
9.0
52
17.0
10.00
6
16
8
11.0
12
0.5
12
PT 1/8
M8x1.25P
M8x1.25
44.0
JTF-50x10
JTF: 滑块治具气缸(法兰型)
50
19
48
61
71
74
86
9.0
62
19.0
10.85
6
20
8
11.0
14
0.5
12
PT 1/4
M8x1.25P
M8x1.25
47.6
JTF-63x10
JTF: 滑块治具气缸(法兰型)
63
20.5
60
74
84.5
87
99
9.0
75
19.5
11.00
6
20
8
11.0
14
0.5
12
PT 1/4
M8x1.25P
M8x1.25
51.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求