目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
JTD - 滑块治具缸
CHELIC
空压气缸
导杆气缸
J系列模组化气缸
JTD/JTF滑块型治具气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/guide_cylinder/slide_block_cylinder/jtd_series/jtd_asmtab.prj},{NB=JTD-32x10(0)},{MODEL=JTD: Twin-Guide Cylinder},{BORE=32},{STROKE=10},{AM=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{XMODEL=JTD},{A=44},{B=34},{C=50},{D=PT 1/8},{E=13.6},{F=Thru-hole Ø5.1 ,Thread M6x1Px8 dp ; Pole hole Ø8x6 dp},{H=9.00},{LX=34.0},{L1=3.3},{MX=41.5},{N=44},{O=34},{P=10},{Q=17},{R=22.0},{S=M6x1.0P},{T=6.5},{U=43},{V=6},{W=12},{X=6.5},{PPATH=assemblies/jtd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
JTD-20x10
JTD: 滑块治具气缸
20
34
24
-
M5x0.8P
-
通孔 Ø4.3 ,攻牙 M5x0.8Px6 深 ;...
7.50
19.5
1.5
25.0
34
24
8
12
17.0
M6x1.0P
6.5
33
5
8
5.5
JTD-25x10
JTD: 滑块治具气缸
25
40
28
-
M5x0.8P
-
通孔 Ø5.1 ,攻牙 M6x1Px8 深 ; 柱...
8.00
21.2
1.9
27.2
40
28
8
14
20.0
M6x1.0P
6.5
39
6
10
6.5
JTD-32x10
JTD: 滑块治具气缸
32
44
34
50
PT 1/8
13.6
通孔 Ø5.1 ,攻牙 M6x1Px8 深 ; 柱...
9.00
24.0
3.3
31.5
44
34
10
17
22.0
M6x1.0P
6.5
43
6
12
6.5
JTD-40x10
JTD: 滑块治具气缸
40
52
40
58
PT 1/8
13.6
通孔 Ø6.8 ,攻牙 M8x1.25Px11 深...
10.00
26.5
3.3
34.0
52
40
12
20
26.0
M8x1.25P
9.0
51
8
16
9.0
JTD-50x10
JTD: 滑块治具气缸
50
62
48
71
PT 1/4
19
通孔 Ø6.8 ,攻牙 M8x1.25Px10 深...
10.85
28.6
3.9
37.6
62
48
14
24
31.0
M8x1.25P
9.0
61
8
20
8.5
JTD-63x10
JTD: 滑块治具气缸
63
75
60
84.5
PT 1/4
20.5
通孔 Ø6.8 ,攻牙 M8x1.25Px10 深...
11.00
32.5
3.8
41.5
75
60
14
30
37.5
M8x1.25P
9.0
74
8
20
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求