目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
LB 脚座 - JD(G) 治具气缸
CHELIC
空压气缸
治具气缸
JD 治具气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/compact_cylinder/jd_series/jd_g_mounting_bracket.prj},{NB=JD-LB20},{IDNR=},{CODE=JD-LB20},{BORE=20},{AW=60},{BE=44},{BF=48},{BFX=48},{CW=34},{D=24.0},{E=15.0},{F=9.2},{G=3.2},{H=16.5},{I=7.0},{J=6.6},{K=5.5},{L=-},{LX=0},{M=12},{N=5},{P=9.5},{Q=M5},{R=24},{S=12.0},{T=18},{TX=18},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
AW
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
CW
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
JD-LB12
JD-LB12
12
44
34
-
25
15.7
12.5
8.0
2.0
29.5
4.5
4.5
5.5
11
17
8.9
-
JD-LB16
JD-LB16
16
48
38
-
29
19.8
13.0
8.0
2.0
33.5
9.5
4.5
5.5
11
19
9.1
-
JD-LB20
JD-LB20
20
60
44
48
34
24.0
15.0
9.2
3.2
16.5
7.0
6.6
5.5
-
24
12.0
18
JD-LB25
JD-LB25
25
64
51
53
40
28.0
16.5
10.7
3.2
17.5
6.0
6.6
6.5
-
26
12.0
24
JD-LB32
JD-LB32
32
68
55
57
44
34.0
17.0
11.2
3.2
19.0
8.0
6.6
6.5
-
30
13.0
27
JD-LB40
JD-LB40
40
78
63
65
52
40.0
18.2
11.2
3.2
19.0
7.0
6.6
8.5
-
33
13.0
33
JD-LB50
JD-LB50
50
96
77
79
62
48.0
22.7
14.7
3.2
22.0
8.0
9.0
8.5
-
39
15.0
42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求