目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SSC - Locking chain
CHELIC
辅助元件
油压稳速器
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/accessories/oil-pressure-speed-stabilizing/ssc.prj},{NB=SSC-14},{MODEL=SSC-14},{L=27},{M=12},{M1=12},{N=15},{N1=15},{D1=18},{D3=18.0},{D2=15},{D4=15},{KK=M14x1.5},{KKD=14},{KKTP=1.5},{SW=19.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
螺栓编号
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
KK
[mm]
SW
[mm]
SSC-08
SSC-08
14
-
-
-
-
M8x1.0
11.0
SSC-10
SSC-10
16
-
-
-
-
M10x1.0
12.7
SSC-12
SSC-12
20
-
-
-
-
M12x1.0
14.0
SSC-14
SSC-14
27
12
15
18
15
M14x1.5
19.0
SSC-20
SSC-20
35
15
20
25
21
M20x1.5
26.0
SSC-25
SSC-25
45
15
30
31.5
26
M25x1.5
32.0
SSC-40
SSC-40
65
25
40
31.5
26
M25x1.5
32.0
SSC-50
SSC-50
80
25
55
45
37
M36x1.5
46.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求