目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SAT - 油压缓冲器
CHELIC
辅助元件
油压缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/accessories/oil-pressure-bumper/sat.prj},{NB=SAT-2725N},{MODEL=SAT-2725N},{MODEL1=SAT2725N},{STROKE=25},{A=124.0},{B=99.0},{C=-},{CC=0.000},{D=8.0},{E=-},{EE=0.000},{F=86.0},{G=5},{GG=5.000},{M=M27x1.5},{MM=27.000},{MMP=1.500},{H=32.0},{I=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
STROKE
气缸行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
H
对边
[mm]
I
[mm]
SAT-0806N
SAT-0806N
6
46.6
40.6
-
2.9
-
33.6
2
M8x1.0
11.0
3
SAT-1007N
SAT-1007N
7
54.0
47.0
-
3.0
-
39.0
3
M10x1.0
12.7
3
SAT-1210N
SAT-1210N
10
62.5
52.5
-
3.0
-
44.0
3
M12x1.0
14.0
4
SAT-1412N
SAT-1412N
12
79.0
67.0
-
4.0
-
58.0
4
M14x1.5
19.0
5
SAT-2015N
SAT-2015N
15
88.0
73.0
-
6.0
-
62.0
4
M20x1.5
26.0
7
SAT-2525N
SAT-2525N
25
117.0
92.0
-
8.0
-
82.0
-
M25x1.5
32.0
9
SAT-2725N
SAT-2725N
25
124.0
99.0
-
8.0
-
86.0
5
M27x1.5
32.0
6
SAT-0806C
SAT-0806C
6
55.2
40.6
6.6
2.9
8.6
33.6
2
M8x1.0
11.0
3
SAT-1007C
SAT-1007C
7
62.6
47.0
8.6
3.0
8.6
39.0
3
M10x1.0
12.7
3
SAT-1210C
SAT-1210C
10
71.1
52.5
10.3
3.0
8.6
44.0
3
M12x1.0
14.0
4
SAT-1412C
SAT-1412C
12
90.0
67.0
12
4.0
11
58.0
4
M14x1.5
19.0
5
SAT-2015C
SAT-2015C
15
103.0
73.0
18
6.0
15
62.0
4
M20x1.5
26.0
7
SAT-2525C
SAT-2525C
25
136.0
92.0
22
8.0
19
82.0
-
M25x1.5
32.0
9
SAT-2725C
SAT-2725C
25
143.0
99.0
22
8.0
19
86.0
5
M27x1.5
32.0
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求