目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SAD - Shocker absorber
CHELIC
辅助元件
油压缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/accessories/oil-pressure-bumper/sad.prj},{NB=SAD-2525C},{MODEL=SAD-2525C},{STROKE=25},{A=162.5},{A1=162.5},{B=118.5},{C=22.0},{C1=22.0},{D=8},{E=19.0},{E1=19.0},{F=101.0},{G=-},{G1=0.0},{M=M25x1.5},{MD=25},{TP=1.5},{H=32},{I=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
STROKE
气缸行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
H
对边
[mm]
I
[mm]
SAD-1410N
SAD-1410N
10
-
88.5
-
4
-
72.5
-
M14x1.5
19
5
SAD-2016N
SAD-2016N
16
-
117.0
-
6
-
101.0
-
M20x1.5
26
7
SAD-2525N
SAD-2525N
25
-
118.5
-
8
-
101.0
-
M25x1.5
32
9
SAD-1410C
SAD-1410C
10
109.5
88.5
12.0
4
11.0
72.5
-
M14x1.5
19
5
SAD-2016C
SAD-2016C
16
148
117.0
18.0
6
15.0
101.0
-
M20x1.5
26
7
SAD-2525C
SAD-2525C
25
162.5
118.5
22.0
8
19.0
101.0
-
M25x1.5
32
9
SAD-2540C
SAD-2540C
40
221.5
144.5
22.0
8
37.0
117.0
10
M25x1.5
32
9
SAD-3625C
SAD-3625C
25
183.8
123.0
35.5
10
25.8
103.0
10
M36x1.5
46
15
SAD-3650C
SAD-3650C
50
246.8
171.0
35.5
10
25.8
134.0
17
M36x1.5
46
15
SAD-4225C
SAD-4225C
25
186.4
127.5
44.5
12
33.9
88.0
28.5
M42x1.5
50
15
SAD-4250C
SAD-4250C
50
240.9
157.0
44.5
12
33.9
117.5
28.5
M42x1.5
50
15
SAD-4275C
SAD-4275C
75
301.4
187.5
44.5
12
33.9
148.0
28.5
M42x1.5
50
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求