目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
M8-M14-F - 浮动接头
CHELIC
辅助元件
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/accessories/floatingjoint/m8-m14.prj},{NB=CJ-M10x1.25-F},{MODEL=CJ-M10x1.25-F},{MODEL1=CJ-M10X1.25-F},{M=M10},{MD=10},{TP=1.25},{A=47.5},{B=13},{C=24},{D=25.5},{E=40},{F=25},{G=17},{J=6.6},{L=52},{T=6},{U=1.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
M
牙径
[mm]
TP
牙距
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
U
偏心量
[mm]
CJ-M8x1.0-F
CJ-M8x1.0-F
M8
1.00
40.0
11
19
20.0
36
19
13
6.6
48
6
0.75
CJ-M8x1.25-F
CJ-M8x1.25-F
M8
1.25
40.0
11
19
20.0
36
19
13
6.6
48
6
0.75
CJ-M10x1.25-F
CJ-M10x1.25-F
M10
1.25
47.5
13
24
25.5
40
25
17
6.6
52
6
1.00
CJ-M10x1.5-F
CJ-M10x1.5-F
M10
1.50
47.5
13
24
25.5
40
25
17
6.6
52
6
1.00
CJ-M12x1.25-F
CJ-M12x1.25-F
M12
1.25
64.0
17
29
31.0
52
32
19
9.0
70
9
1.15
CJ-M12x1.5-F
CJ-M12x1.5-F
M12
1.50
64.0
17
29
31.0
52
32
19
9.0
70
9
1.15
CJ-M14x1.5-F
CJ-M14x1.5-F
M14
1.50
65.0
17
29
31.0
52
32
22
9.0
70
9
1.15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求