目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
CA - 單山形(CA)
長拓流體科技
氣壓缸
標準氣缸
AS-標準缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/as/single_clevis_ca.prj},{NB=CA-63},{BORE=63},{AA=155},{AH=12.0},{AP=34.0},{AT=11},{C=32},{CD=14},{MMD=8},{U=74},{V=20},{W=56}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
AA
[mm]
AH
[mm]
AP
[mm]
AT
[mm]
C
[mm]
CD
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
CA-40
40
152
12.0
34.3
10
24
14
M6X1.0
52
20
37
CA-50
50
153
12.0
34.2
11
32
14
M6X1.0
64
20
46
CA-63
63
155
12.0
34.0
11
32
14
M8X1.25
74
20
56
CA-80
80
191
20.0
48.0
12
40
20
M10X1.5
93
32
70
CA-100
100
191
20.0
48.0
14
40
20
M10X1.5
112
32
85
CA-125
125
224
25.0
50.0
16
50
25
M12X1.5
136
35
110
CA-150
150
238
27.5
55.0
18
50
30
M14X1.5
168
40
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求