目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
SFC - 減震器
長拓流體科技
氣壓缸
緩衝器
SC/SCD/SFC
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/shock_absorber/sfc/sfc_asmtab.prj},{NB=SFC20X16-1(0)},{SERIES=SFC},{ED=20},{STROKE=16},{POS=0},{SPEED=1},{AF=},{PPATH=assemblies/sc_asmtpl.prj},{ACCESSORY=},{THREAD=M20x1.5},{B=100},{D=5},{F=85},{G=26},{H=8},{I=36},{J=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ED
外徑
[mm]
STROKE
行程
[mm]
THREAD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
SFC14X10-1
14
10
M14x1.5
101.9
78.5
12.2
3.5
13.4
67
19
6
28
-
SFC20X16-1
20
16
M20x1.5
132.0
100
17.8
5
16
85
26
8
36
-
SFC25X25-1
25
25
M25x1.5
158.1
116.5
23
8
16.6
101
32
10
46
-
SFC25X40-1
25
40
M25x1.5
216.5
142.5
23
8
34
127
32
10
-
10
SFC36X50-1
36
50
M36x1.5
248.0
175.5
36
10
22.5
138
46
15
-
19.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求