目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
AQ2-CA - 單山形(CA)
長拓流體科技
氣壓缸
ISO氣缸
AQ2-氣壓缸/國際型氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/iso_cylinders/aq2/aq2_ca.prj},{NB=AQ250-CA},{BORE=50},{CD=12},{E1=65.0},{EW=32},{FL=27},{MR=12},{TG1=46.5},{XD=170}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
CD
[mm]
E1
[mm]
EW
[mm]
FL
[mm]
MR
[mm]
TG1
[mm]
XD
[mm]
AQ232-CA
32
10
46.5
26
22
10
32.5
142
AQ240-CA
40
12
53.0
28
25
12
38.0
160
AQ250-CA
50
12
65.0
32
27
12
46.5
170
AQ263-CA
63
16
75.0
40
32
16
56.5
190
AQ280-CA
80
16
94.0
50
36
17
72.0
210
AQ2100-CA
100
20
114.0
60
41
20
89.0
230
AQ2125-CA
125
25
139.0
70
50
25
110.0
275
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求