目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
线型真空发生器 - VED 系列
Camozzi
电气驱动元件
真空发生器
VED 系列轴向型真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/venturi/eiettori_in_linea_serie_ved/eiettore_ved_07_09.prj},{NB=VED-05},{MOD=VED-05},{G1=G1/4},{G2=G1/8},{G3=M5},{H1=29.8},{L=35},{LG3=5},{SW1=17},{G1X1=13.157},{G2X1=9.728},{G3X1=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
G3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L
[mm]
LG3
[mm]
SW1
[mm]
VED-05
VED-05
G1/4
G1/8
M5
29.8
35
5
17
VED-07
VED-07
G1/4
G1/8
M5
29.8
35
5
17
VED-09
VED-09
G1/4
G1/8
M5
29.8
35
5
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求