目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
圆形波纹管吸盘 VPCQ 系列
Camozzi
电气驱动元件
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_a_soffietto_tonde_serie_vpcq.prj},{NB=VPCQ-0300S-3/8 = G3/8M},{SERIE=VP},{FORMA=C = circolare},{VERSIONE=Q = 4,5 pieghe},{DIAMETRI=0300 = 30 mm},{DIAMETRIX=0300},{MATERIALI=S = silicone},{DFILETTATURA=3/8 = G3/8},{TIPOFILETTATURA=M},{DNM=10.300},{DNF=11.000},{D2=17.000},{D1=31.500},{DS=30.200},{G1=G3/8},{G1X=16.662},{HM=59.500},{HF=69.500},{LG1F=12.000},{LG1M=10.000},{SW1=22.000},{Z=20.000},{VENTOSA=VPCQ 0300S},{NIPPLOX=NPS-A-3/8-},{HC=52.000},{HV=39.900},{HB=3.200},{DB=24.400},{DV=31.000},{DC=22.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
FORMA
形状
ⁿ/ₐ
VERSIONE
类型
ⁿ/ₐ
DIAMETRI
直径
ⁿ/ₐ
MATERIALI
材料
ⁿ/ₐ
DFILETTATURA
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
DS
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
吸盘
ⁿ/ₐ
NIPPLO
乳头
ⁿ/ₐ
VPCQ-0200S-1/8 = G1/8M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0200 = 20 mm
S = 硅胶
1/8 = G1/8
4.000
13.500
24.400
21.400
G1/8
48.400
7.500
22.000
10.000
VPCQ 0200S
NPS-C-1/8-M
VPCQ-0200S-1/4 = G1/4M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0200 = 20 mm
S = 硅胶
1/4 = G1/4
8.000
13.500
24.400
21.400
G1/4
48.400
10.000
22.000
10.000
VPCQ 0200S
NPS-D-1/4-M
VPCQ-0200S-3/8 = G3/8M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0200 = 20 mm
S = 硅胶
3/8 = G3/8
10.300
13.500
24.400
21.400
G3/8
48.400
10.000
22.000
10.000
VPCQ 0200S
NPS-A-3/8-M
VPCQ-0300S-1/8 = G1/8M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0300 = 30 mm
S = 硅胶
1/8 = G1/8
4.000
17.000
31.500
30.200
G1/8
59.500
7.500
22.000
20.000
VPCQ 0300S
NPS-C-1/8-M
VPCQ-0300S-1/4 = G1/4M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0300 = 30 mm
S = 硅胶
1/4 = G1/4
8.000
17.000
31.500
30.200
G1/4
59.500
10.000
22.000
20.000
VPCQ 0300S
NPS-D-1/4-M
VPCQ-0300S-3/8 = G3/8M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0300 = 30 mm
S = 硅胶
3/8 = G3/8
10.300
17.000
31.500
30.200
G3/8
59.500
10.000
22.000
20.000
VPCQ 0300S
NPS-A-3/8-M
VPCQ-0400S-1/8 = G1/8M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0400 = 40 mm
S = 硅胶
1/8 = G1/8
4.000
23.000
41.500
40.500
G1/8
73.100
7.500
27.000
27.000
VPCQ 0400S
NPS-C-1/8-M
VPCQ-0400S-1/4 = G1/4M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0400 = 40 mm
S = 硅胶
1/4 = G1/4
8.000
23.000
41.500
40.500
G1/4
73.100
10.000
27.000
27.000
VPCQ 0400S
NPS-D-1/4-M
VPCQ-0400S-3/8 = G3/8M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0400 = 40 mm
S = 硅胶
3/8 = G3/8
10.300
23.000
41.500
40.500
G3/8
73.100
10.000
27.000
27.000
VPCQ 0400S
NPS-A-3/8-M
VPCQ-0500S-1/4 = G1/4M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0500 = 50 mm
S = 硅胶
1/4 = G1/4
8.000
30.000
51.500
50.300
G1/4
83.500
10.000
27.000
37.000
VPCQ 0500S
NPS-B-1/4-M
VPCQ-0500S-3/8 = G3/8M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0500 = 50 mm
S = 硅胶
3/8 = G3/8
10.300
30.000
51.500
50.300
G3/8
83.500
10.000
27.000
37.000
VPCQ 0500S
NPS-B-3/8-M
VPCQ-0500S-1/2 = G1/2M
VP
C = 圆形
Q = 4,5 bends
0500 = 50 mm
S = 硅胶
1/2 = G1/2
15.000
30.000
51.500
50.300
G1/2
83.500
14.000
27.000
37.000
VPCQ 0500S
NPS-A-1/2-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求