目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VPOS系列椭圆波纹吸盘
Camozzi
电气驱动元件
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_a_soffietto_ovali_serie_vpol.prj},{NB=VPOL-0600-200S-G1/8M},{SERIE=VP},{FORMA=O},{VERSIONE=L},{DIAMETRI=0600-200 = 60 x 20 mm},{MATERIALI=S},{DFILETTATURA=G1/8},{TIPOFILETTATURA=M},{B1=24.500},{B2=12.800},{BMAX=27.500},{BS=21.400},{DN=3.600},{G1X=9.728},{G1=G1/8},{L1=64.600},{L2=53.500},{LG1M=7.500},{LG1F=7.500},{LS=61.400},{LMAX=67.000},{SW1=14.000},{Z=8.000},{NIPPLOX=NPS-E-1/4},{HP=18.000},{SP=13.200},{DP=0.000},{DIA=17.000},{HF=32.000},{HM=24.000},{DIAMETRIX=0600-200},{VENTOSAX=VPOL 0600 200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
DIAMETRI
直径
ⁿ/ₐ
DFILETTATURA
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
BMAX
[mm]
BS
[mm]
DN
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LG1
ⁿ/ₐ
LS
[mm]
LMAX
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
吸盘
ⁿ/ₐ
NIPPLO
乳头
ⁿ/ₐ
VPOL-0350-150S-G1/8M
VP
0350-150 = 35 x 15 mm
G1/8
15.000
8.000
17.000
15.000
4.100
G1/8
19.000
35.000
28.000
8.000
35.000
37.000
14.000
4.000
VPOL 0350 150S
NPS-B-1/8-M
VPOL-0600-200S-G1/8M
VP
0600-200 = 60 x 20 mm
G1/8
24.500
12.800
27.500
21.400
3.600
G1/8
24.000
64.600
53.500
7.500
61.400
67.000
14.000
8.000
VPOL 0600 200S
NPS-E-1/4-M
VPOL-0600-250S-G1/4M
VP
0600-250 = 60 x 25 mm
G1/4
25.000
14.000
27.000
25.000
6.100
G1/4
30.200
60.000
49.000
10.000
60.000
62.000
17.000
9.000
VPOL 0600 250S
NPS-B-1/8-M
VPOL-0800-350S-G1/4M
VP
0800-350 = 80 x 35 mm
G1/4
35.000
21.000
38.000
35.000
6.100
G1/4
34.200
80.000
66.000
10.000
80.000
83.000
17.000
11.000
VPOL 0800 350S
NPS-E-1/4-M
VPOL-1000-400S-G1/4M
VP
1000-400 = 100 x 40 mm
G1/4
44.180
25.900
52.000
41.400
6.100
G1/4
37.000
107.570
88.900
10.000
104.400
113.000
17.000
16.000
VPOL 0800 400S
NPS-E-1/4-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求