目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
外螺纹– 内螺纹(M5 – G1/2)
Camozzi
电气驱动元件
吸盘安装附件
VNV 系列止回阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/accessori/accessori_valvole_di_esclusione_serie_vnv/vnv-mf.prj},{NB=VNV-MF-1/8},{MOD=VNV-MF-1/8},{INFO=informazioni},{G1=G1/8 M},{G2=G1/8 F},{H=26.000},{LG1=8.000},{LG2=8.500},{SW1=14.000},{SW1X1=5.000},{G2X2=9.728},{G1X1=0.000},{G2X1=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
LG2
[mm]
SW1
[mm]
VNV-MF-M5
VNV-MF-M5
M5 M
M5 F
15.500
4.500
4.500
8.000
VNV-MF-1/8
VNV-MF-1/8
G1/8 M
G1/8 F
26.000
8.000
8.500
14.000
VNV-MF-1/4
VNV-MF-1/4
G1/4 M
G1/4 F
26.000
10.000
11.000
17.000
VNV-MF-3/8
VNV-MF-3/8
G3/8 M
G3/8 F
29.000
10.000
12.000
22.000
VNV-MF-1/2
VNV-MF-1/2
G1/2 M
G1/2 F
29.000
10.000
12.000
22.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求