目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
NPF 系列揉性接头
Camozzi
电气驱动元件
吸盘安装附件
NPF 系列揉性接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/accessori/accessori_nippli_flessibili_serie_npf/nippli_flessibili_serie_npf.prj},{NB=NPF-FM-1/4-M10X1,25},{MOD=NPF-FM-1/4-M10X1,25},{DN=2.8},{G1=G1/4 F},{G2=M10X1,25 M},{H=27},{LG1=10.5},{LG2=8},{SW1=17},{W=12},{CARICOVERTICALE=500},{MOMENTOTORCENTE=8},{PESO=26},{SW1X1=4.000},{G1X1=13.157},{G2X1=10.000},{G2X2=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
LG2
[mm]
SW1
[mm]
W
[°]
CARICOVERTICALE
垂直载荷
[N]
MOMENTOTORCENTE
扭矩
[Nm]
PESO
重量
[g]
NPF-FM-1/4-M10X1,25
NPF-FM-1/4-M10X1,25
2.8
G1/4 F
M10X1,25 M
27
10.5
8
17
12
500
8
26
NPF-FM-1/4-1/4
NPF-FM-1/4-1/4
3.0
G1/4 F
G1/4 M
27
12.0
12
17
12
750
10
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求