目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MD 系列隔离三通阀.
Camozzi
气源处理装置
系列可锁隔离三通阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/valvole_intercettazione/serie_md_valv_intercettazione_manuale.prj},{NB=MD1-V012CLBODY},{SERIE=MD},{DINENSIONE=1},{VALVOLA=V},{TIPOCOSTRUZ=01},{TDC=},{ATTACCHI=},{ATTOUT=},{AC01A=},{AC02A=},{AC03A=},{DDF=2},{AZIONAMENTO=CL},{B=G 1/8},{B1=9.728},{B2=25.0},{C1=21.50},{E=42},{F=28,5},{G=G1/8},{I=43},{L=Ø4},{M=9.5},{O=26.2},{S=35.1},{T=34.6},{V=9.0},{PESO=0.2},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SERIE
系列
[mm]
A
插孔间距
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
Z
[mm]
PESO
质量
[kg]
MD1-V01
MD
-
G 1/8
42.0
Ø26
42
28,5
G1/8
31.0
43
Ø4
9.5
101.0
26.2
22.7
51.7
35.1
34.6
10
9.0
39.8
Ø4
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求