目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
N系列油雾器
Camozzi
气源处理装置
列油雾
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/lubrificatori/lubrificatori_serie_n.prj},{NB=N104-L00},{IDNR=},{MOD=N104-L00},{A=122.5},{B=59},{C=33},{D=30.5},{E=14.5},{F=82},{G=40.5},{H=M5},{M=45},{N=44.5},{P=38},{Q=46.5},{T=22},{U=G1/4},{UNDM=13.157},{UKDM=11.445},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
N108-L00
N108-L00
122.5
59
33
30.5
14.5
82
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/8
N104-L00
N104-L00
122.5
59
33
30.5
14.5
82
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/4
N208-L00
N208-L00
146.5
83
33
30.5
14.5
106
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/8
N204-L00
N204-L00
146.5
83
33
30.5
14.5
106
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求