目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
润滑器 - MX系列
Camozzi
气源处理装置
列油雾
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/lubrificatori/lubrificatore_mx.prj},{NB=MX2-3/8-L00},{SERIE=MX},{TAGLIA=2},{ATTACCHI=3/8},{LUBRIFICATORE=L},{TIPOCOSTRUZIONE=00},{DIREZFLUS=},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=18.5},{E=Ø4.5},{E1=4.5},{E2=9.500},{F=M47x1.5},{F1=47},{G=55.3},{H=74.5},{I=68},{L=G 1/8},{M=115},{N=210.0},{O=104.5},{O1=113.800},{P=20.5},{Q=5},{R=85},{S=152.0},{T=37.5},{U1=8},{PESO=0.5},{D2=24},{B01=50.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
TAGLIA
尺寸
ⁿ/ₐ
LUBRIFICATORE
润滑器
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
PESO
质量
[kg]
MX2-3/8-L00
MX
2
L
G3/8
70.0
18.5
55.3
68
115
210.0
104.5
20.5
85
152.0
37.5
0.5
MX3-3/4-L00
MX
3
L
G3/4
89.5
18.5
61.5
76
130
243.0
123.0
21.0
99
178.0
44.5
0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求