目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MC系列过滤器
Camozzi
气源处理装置
过滤器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/filtri/filtri_serie_mc.prj},{NB=MC104-F00},{TYPX=MC104-F00},{MOD=MC104-F00},{U=G1/4},{TYPV='MC104-F00','MC104-F04','MC104-F05','MC104-F08','MC104-F10','MC104-F14','MC104-F15','MC104-F18'},{A=143},{B=102},{C=41},{E=11},{F=126.500},{G=16.5},{H=4.5},{M=45},{N=45},{O=G1/8},{ON=37.897},{OK=34.939},{P=37},{Q=58},{T=35},{UN=13.157},{UK=11.445},{X=1},{T1=34.000},{T2=9.000},{T3=6.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
U
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
MC104-F00
G1/4
143
102
41
11
16.5
4.5
45
45
G1/8
37
58
35
MC238-F00
G3/8
184
133
51
14
21.0
5.5
62
60
G1/8
53
72
46
MC202-F00
G1/2
184
133
51
14
21.0
5.5
62
60
G1/8
53
72
46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求