目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MX系列安装支架
Camozzi
气源处理装置
气源处理装置附件
气源处理装置附件
MX:蚇系列附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/accessori_serie_c_mc_m_n/accessori_per_frl_serie_mc/accessori_serie_mx/staffa_serie_mx.prj},{NB=MX2-S},{MOD=MX2-S},{A=Ø 47.2},{B=73},{C=60.5},{D=R29.5},{E=54},{F=25},{G=15},{H=Ø 6.2},{L=90},{M=2.5},{N=2.5},{STAFFA='S'},{INFO=infotext},{TYPE=2},{TAGLIA=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
MX2-S
MX2-S
Ø 47.2
73
60.5
R29.5
54
25
15
Ø 6.2
90
2.5
2.5
MX3-S
MX3-S
Ø 57.2
85
55.5
R34.5
66
30
15
Ø 8.2
90
2.5
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求