目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Circular connectors M8, 4 Pin Female
Camozzi
比例技术和伺服阀
比例调压器
K8-P 系列比例调压器
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/tecnologia_proporzionale/regolatori_proporzionali/micro_regolatore_proporzionale_elettr_serie_k8p/accessori/connettori_circolari_m8_4pin_femmina.prj},{NB=CS-DF04EG-E500_},{MOD=CS-DF04EG-E500_},{CONNETTORE=diritto},{LUNGHEZZA=5 m},{INFO=infotext},{MOD1=DF},{MOD2=5F}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
[mm]
CONNETTORE
诣�疣琥屐�
[mm]
LUNGHEZZA
Length
[mm]
MOD2
[mm]
CS-DF04EG-E200_
CS-DF04EG-E200_
diritto
2 m
2F
CS-DF04EG-E500_
CS-DF04EG-E500_
diritto
5 m
5F
CS-DR04EG-E200_
CS-DR04EG-E200_
a 90°
2m
2R
CS-DR04EG-E500_
CS-DR04EG-E500_
a 90°
5m
5R
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求