目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CGPM 系列自定心平行夹持器
Camozzi
爪钳
平行爪钳
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/pinze/pinze_parallele/cgpm_asmtab.prj},{NB=CGPM-16(0)},{A=49.000},{A2=40.000},{B=40.000},{C=28.500},{C2=15.500},{C3=20.000},{C4=21.500},{C4L=21.700},{C5=14.000},{C6=4.500},{C7=1.000},{D=26.000},{E=5.000},{E1=32.000},{E2=11.000},{F=15.000},{F1=1.600},{G=3.000},{G1=34.000},{G2=34.000},{H=3.000},{H1=30.000},{J=3.000},{J1=34.000},{K=3.000},{K1=10.000},{K2=3.000},{K3=0.000},{L=34.000},{M=6.400},{N=23.500},{P=5.000},{Q=11.000},{Q2=16.000},{S=6.900},{S2=11.700},{TA=51.700},{W=3.000},{W1=34.000},{W2=9.000},{W3=6.500},{TAL=57.400},{AL=55.000},{X1=35.000},{X2=19.000},{X3=20.000},{X4=18.000},{X5=16.500},{SERIE=CGPM},{TAGLIA=16},{EX=M5},{GX=M3x5},{HX=Ø3H9x4},{JX=M3x5},{KX=M3x5},{CORSA=},{FUNZIONAMENTO=},{CERTIFICAZIONE=},{POSIZIONE=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
TAGLIA
尺寸
ⁿ/ₐ
CGPM-12
CGPM
12
CGPM-16
CGPM
16
CGPM-25
CGPM
25
CGPM-35
CGPM
35
CGPM-45
CGPM
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求