目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
C-CGPS - C-CGPS
Camozzi
爪钳
平行爪钳
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/pinze/pinze_parallele/accessori/mod_c-cgps.prj},{NB=C-CGPS-16},{MOD=C-CGPS-16},{A=31},{B=22},{C=23.6},{D=15},{E=4},{F=17},{G=14},{H=17.8},{I=25.0},{L=16},{M=1.5},{N=4.0},{P=M8},{R=13},{S=6.8},{P1=8},{L1=4.500},{L2=25.100},{L3=9.850},{L4=11.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Ø E
[mm]
F
Ø F
[mm]
G
Ø G
[mm]
H
Ø H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
Ø S
[mm]
C-CGPS-10
C-CGPS-10
23
18
16.4
12
3
11
10
12.8
18.5
11
1.5
3.5
M6
10
5.0
C-CGPS-16
C-CGPS-16
31
22
23.6
15
4
17
14
17.8
25.0
16
1.5
4.0
M8
13
6.8
C-CGPS-20
C-CGPS-20
42
32
27.6
18
5
21
20
22.0
32.0
21
2.0
5.0
M10
17
8.5
C-CGPS-25
C-CGPS-25
52
40
33.6
22
6
26
20
28.0
34.0
21
2.0
6.0
M10
17
8.5
C-CGPS-32
C-CGPS-32
60
46
40.0
26
6
34
30
37.0
45.0
31
2.0
7.0
M16
25
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求