目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CGP 系列爪钳的安装支架 (C-CGP)
Camozzi
爪钳
平行爪钳
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/pinze/pinze_parallele/accessori/c_cgp.prj},{NB=C-CGP-20 (CGP)},{MOD=C-CGP-20},{A=7},{B=25.5},{C=20},{D=7},{E=M4},{ENDM=4.000},{EKDM=3.242},{F=21},{G=46},{H=35},{I=16},{J=27},{K=5.5},{M=8},{X=16.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
C-CGP-16
C-CGP-16
5
20.5
16
6
M4
17
35
26
14
23
4.5
6
C-CGP-20
C-CGP-20
7
25.5
20
7
M4
21
46
35
16
27
5.5
8
C-CGP-25
C-CGP-25
8
30.5
25
10
M4
26
53
40
20
33
6.6
10
C-CGP-32
C-CGP-32
10
40.5
32
15
M4
34
61
46
26
41
6.6
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求