目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CSSP系列 - 协作机器人抓手
Camozzi
爪钳
协作夹具
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/pinze/pinze_collaborative/cssp_asmtab.prj},{NB=CSSP-40-NC},{A=40.000},{B=20.000},{B2=44.000},{C=51.000},{C2=75.000},{D=12.500},{D2=6.000},{D3=16.000},{D4=40.000},{E=54.000},{E2=58.000},{F=26.000},{G=23.500},{H=22.000},{I=10.000},{I2=21.000},{JX=3.000},{KX=2.500},{L=15.000},{M=4.500},{N=3.500},{O=6.500},{P=32.000},{QX=5.000},{R=6.000},{SX=5.000},{U=10.000},{VX=2.500},{ZX=6.000},{Z1X=4.000},{Z2=2.000},{Z3=9.000},{CORSA=12.000},{X=7.000},{X1=6.000},{Y=6.000},{Y1=4.000},{Y2=4.000},{WX=3.000},{W1=12.000},{W2=5.000},{W3=12.000},{W4=8.800},{PXA=14.800},{PXB=22.000},{DH=6.700},{DH2=4.700},{DB=15.000},{DI=4.000},{DF=2.000},{L2=25.650},{N2=11.000},{Q2=2.000},{SERIE=CSSP},{TAGLIA=40},{J=M3x5},{K=Ø2.5H9x5},{Q=M5},{S=M5},{T=6},{FUNZIONAMENTO=NC}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
TAGLIA
尺寸
ⁿ/ₐ
CSSP-40-NC
CSSP
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求