目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
43 系列液压制动缸
Camozzi
气动执行元件
特殊气缸
43系列液压制动缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/unita_di_lavoro/freni_idraulici_serie_43/freni_idraulici_serie_43_asmtab.prj},{NB=43N-LT0-40-050},{SERIE=43},{PHY=40},{VERSION=N = normale},{SERB=L},{REG=T},{VAL=0},{HUB=50},{A=85},{SW1=13},{PPATH=freni_idraulici_serie_43_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
PHY
直徑
[mm]
VERSION
类型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
43N-LT0-40-050
43
40
N = 标准型
85
80
32
194
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求