目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
插入式配套元件
Camozzi
气动执行元件
特殊气缸
43系列液压制动缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/unita_di_lavoro/freni_idraulici_serie_43/accessori/kit_di_fissaggio_43.prj},{NB=43N-40-50},{IDNR=},{MOD=43N-40-50},{INFO=Infotext},{A=70},{B=60},{C=122},{D=33},{E=62},{F=57},{G=12},{H=9},{I=24},{J=65},{K=M16x1.5},{L=32},{M=20},{N=88},{O=32},{P=25},{Q=14},{R=14},{S=40},{PHY=50.000},{L1=46.500},{PPATH=kit_di_fissaggio_serie_43_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
43N-40-40
43N-40-40
60
0
110
27
56
0
12
7
19
47
M12x1.25
24
14
80
25
25
14
12
40
43N-40-50
43N-40-50
70
60
122
33
62
57
12
9
24
65
M16x1.5
32
20
88
32
25
14
14
40
43N-40-63
43N-40-63
80
60
132
38
67
57
20
9
24
65
M16x1.5
32
20
93
32
25
14
14
40
43N-40-80
43N-40-80
100
60
152
48
77
57
20
11
30
78
M20x1.5
40
25
107
0
0
0
18
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求