目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GA型 - 球面杆端接头
Camozzi
气动执行元件
非ISO标准气缸
42系列气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_non_a_norma/cilindri_serie_42/accessori/sondo_sferico_mod_ga_asmtab.prj},{NB=GA-32 (0)-serie42},{MOD=GA-32},{PHY=32},{CN=10},{U=10.5},{EN=14},{ER=14},{AX=20},{CE=43},{KK=M10x1.25},{T=15.0},{Z=6.5},{SW=17},{INFO=Infotext},{ZROT=0.0},{KNDM=10.0},{P=1.25},{PPATH=sondo_sferico_mod_ga_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
CN
CN H7
[mm]
U
[mm]
EN
[mm]
ER
[mm]
AX
[mm]
CE
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
T
Ø T
[mm]
Z
[°]
SW
[mm]
GA-32
GA-32
32
10
10.5
14
14
20
43
M10x1.25
15.0
6.5
17
GA-40
GA-40
40
12
12.0
16
16
22
50
M12x1.25
17.5
6.5
19
GA-50-63
GA-50-63
50-63
16
15.0
21
21
28
64
M16x1.5
22.0
7.5
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求