目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
I型 - 凹形后耳轴
Camozzi
气动执行元件
非ISO标准气缸
42系列气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_non_a_norma/cilindri_serie_42/accessori/ancoraggio_mod_i-42_asmtab.prj},{NB=I-42-40},{MOD=I-42-40},{PHY=40},{L1=120.0},{L2=45.0},{L3=117.0},{C=50},{C1=30},{C2=56.1},{C3=28},{D1=9},{D2=12},{E1=5},{F=40},{SW1=17},{G=46.1},{G1=60.1},{G2=70.1},{INFO=Infotext},{MR=14.000},{A=19.000},{PPATH=ancoraggio_mod_i_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
SW1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
I-42-32
I-42-32
32
109.5
36.5
105.5
40
24
46.1
20
7
10
4
35
13
38.1
50.1
58.1
I-42-40
I-42-40
40
120.0
45.0
117.0
50
30
56.1
28
9
12
5
40
17
46.1
60.1
70.1
I-42-50
I-42-50
50
128.5
51.5
124.5
54
34
69.1
36
9
14
6
45
19
57.1
74.1
86.1
I-42-63
I-42-63
63
143.0
52.0
142.0
65
35
82.1
42
9
16
6
50
19
70.1
88.1
100.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求