目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. T-4 - 螺纹销
Camozzi
气动执行元件
非ISO标准气缸
42系列气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_non_a_norma/cilindri_serie_42/accessori/ancoraggio_a_perno_mod_t_asmtab.prj},{NB=T-42-40},{MOD=T-42-40},{PHY=40},{XV=45.0},{XV1=120.0},{TD=12},{TM=61},{SW1=6},{INFO=Infotext},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{K=7.500},{PPATH=ancoraggio_a_perno_mod_t_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
XV
[mm]
XV1
[mm]
TD
[mm]
TM
[mm]
SW1
[mm]
T-42-32
T-42-32
32
36.5
109.5
10
51
5
T-42-40
T-42-40
40
45.0
120.0
12
61
6
T-42-50
T-42-50
50
51.5
128.5
14
75
6
T-42-63
T-42-63
63
52.0
143.0
16
90
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求