目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
V型 - 端盖螺母
Camozzi
气动执行元件
非ISO标准气缸
27 系列气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_non_a_norma/cilindri_magnetici_serie_27/accessori/ghiera_mod_v.prj},{NB=V-12-16},{MOD=V-12-16},{PHY=12 - 16},{D=M16x1.5},{M=8},{SW=24},{DNDM=16.0},{P=1.50},{D1=0},{D2=0},{A=-},{B=-},{E=-},{C=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
V-8-10
V-8-10
8 - 10
M12x1.25
7
19
V-12-16
V-12-16
12 - 16
M16x1.5
8
24
V-27-25
V-27-25
25
M18x1.5
5
24
V-20-25
V-20-25
20 - 25
M22x1.5
10
32
V-42-32
V-42-32
32
M30x1.5
8
37
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求