目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
I型 - 耳轴支架(缸径50, 63)
Camozzi
气动执行元件
非ISO标准气缸
27 系列气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_non_a_norma/cilindri_magnetici_serie_27/accessori/ancoraggio_a_controcerniera_mod_1_i_asmtab.prj},{NB=I-27-50},{MOD=I-27-50},{PHY=50},{G=30},{G1=54},{C=4},{XJ=84},{XG=26},{AB=9},{K1=30.5},{K2=9},{K3=15.0},{NH=40},{UT=68},{INFO=Infotext},{RAD=8.000},{R=6.50},{RX=10.0},{PPATH=ancoraggio_a_controcerniera_mod_1_i_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
C
[mm]
XJ
[mm]
XG
[mm]
AB
Ø AB
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
NH
[mm]
UT
[mm]
I-27-50
I-27-50
50
30
54
4
84
26
9
30.5
9
15.0
40
68
I-27-63
I-27-63
63
40
64
5
86
26
9
40.5
9
17.5
47
84
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求